产品详情
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- FCK
- 产品功能
【3个冲击吸收机构:低速】
单孔孔板结构。
8种机型。
【3个冲击吸收机构:中速】
多孔不规则孔板结构。
12种机型。
【3个冲击吸收机构:高速】
多孔孔板结构。
12种机型。
【高效螺纹加工】
采用散热效果优异的结构,外管经过螺纹加工,表面积较大。【可在-5~70℃下使用】
通过采用特殊油,可在广泛的温度范围内使用。
- 衍生系列
-
- 型号FCK-L
- 产品名称
- 低速
- 最大吸收能量(J)
- 1.5~79.3
- 螺纹尺寸(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5
- 行程(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25
- 备注
- 型号FCK-M
- 产品名称
- 中速
- 最大吸收能量(J)
- 1.8~720
- 螺纹尺寸(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5
- 行程(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80
- 备注
- 型号FCK-H
- 产品名称
- 高速
- 最大吸收能量(J)
- 1.8~720
- 螺纹尺寸(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5
- 行程(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80
- 备注