产品详情
带导杆气缸
带导杆气缸
- 型号
- STS・STL
气缸开关集中收纳于缸体内,将气缸的全长缩短到极致的方形、省空间气缸。对短行程用和长行程用气缸的缸体结构实施了优化,两侧设置导杆,实现了高精度、高刚性、省空间。产品种类丰富,适合升降机、推进器等各种用途及环境。

- 产品功能
【最大行程400mm】
长行程型STL的Φ8~Φ16对应最大行程200mm、Φ20~Φ80对应最大行程400mm,支持广泛的用途。【组装装置的精度提高】
附带采用带滑动轴承或滚动轴承的2根导杆。
防回转精度、防跳动精度高,有助于提高组装装置的精度。【可高负载使用】
附带2根导杆,刚性高,耐横向负载的气缸。【端板材质选择】
端板材质除了铝(标准)外,还备有钢(选择项)。【组装装置的小型化】
带导杆,无需另行安装防回转机构,有利于促进组装装置的小型化。
- 衍生系列
-
- 型号STS/L -M/B
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型
- 缸径
- Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
- 备注
- 型号STS/L -※P
- 产品名称
- 双作用•伸出行程可调型
- 缸径
- Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※T
- 产品名称
- 双作用•耐热型
- 缸径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※T2
- 产品名称
- 双作用•密封件材质氟橡胶
- 缸径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※-※C
- 产品名称
- 双作用・带橡胶缓冲
- 缸径
- Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※C
- 产品名称
- 双作用・带气缓冲
- 缸径
- Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※Q
- 产品名称
- 双作用・防坠落型
- 缸径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※F
- 产品名称
- 双作用•微速型
- 缸径
- Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※O
- 产品名称
- 双作用•低速型
- 缸径
- Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※G
- 产品名称
- 双作用•强力刮板型
- 缸径
- Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
- 备注
- 型号STS/L -※G1
- 产品名称
- 双作用・圈形刮板型
- 缸径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※G2
- 产品名称
- 双作用·耐切削油刮板型(NBR)
- 缸径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※G3
- 产品名称
- 双作用·耐切削油刮板型(FKM)
- 缸径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※G4
- 产品名称
- 双作用・防焊渣附着型
- 缸径
- Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
- 备注
- 型号STS/L -※V
- 产品名称
- 双作用·带阀型
- 缸径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 备注