产品详情
附件
万向节
- 型号
- FJ
- 产品功能
对芯、调平更简便
小型,但支持高拉伸、压缩力
带防尘罩

填充润滑剂,不需要给油

摆动角度±5°

- 衍生系列
-
- 型号FJ-0
- 产品名称
- 基本型
- 螺纹直径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 适用缸径
- φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 备注
- 型号FJ-L
- 产品名称
- 脚座型
- 螺纹直径
- M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 适用缸径
- φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 备注
- 型号FJ-F
- 产品名称
- 法兰型
- 螺纹直径
- M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 适用缸径
- φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 备注