产品详情
附件
简易万向节
- 型号
- FK
- 产品功能
对芯、调平更简便
可缩短安装时间
- 衍生系列
-
- 型号FK-※‐N
- 产品名称
- 外螺纹型
- 螺纹直径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M16×2.0,M20×2.5
- 适用气缸
- φ12,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100
- 备注
- 型号FK
- 产品名称
- 内螺纹型
- 螺纹直径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5
- 适用气缸
- φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,Fφ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100
- 备注