产品详情
平行卡爪
十字滚柱平行卡爪
- 型号
- HKP
- 产品功能
【高精度、平滑动作】
滑动部采用交叉滚子轴承机构。
可实现高精度的平滑动作。【紧凑高刚性】
滑动部重叠,采用长保持机构,外形紧凑,具有可承受较大力矩负荷的高刚性。【提高耐环境性】
通过在滑动部安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
- 衍生系列
-
- 型号HKP-※
- 产品名称
- 双作用型
- 选择项
- -
- 缸径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 配管口径
- M5, Rc1/8, Rc1/4
- 备注
- 型号HKP-※-O
- 产品名称
- 单作用型(常开)
- 选择项
- -
- 缸径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号HKP-※-C
- 产品名称
- 单作用型(常闭)
- 选择项
- -
- 缸径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号HKP-※-G
- 产品名称
- 双作用型
- 选择项
- 带丁腈橡胶盖
- 缸径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注