产品详情
薄型平行卡爪
薄型平行卡爪
- 型号
- HLA・HLB・HLAG・HLBG
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLA・HLAG:15, 20, 25mm
HLB・HLBG:13, 18, 23mm

- 产品功能
【轴套导向】(HLA・HLAG系列)
采用耐冲击性强的轴套导向。【大小工件通用】
采用总高度较低的紧凑设计。
爪的动作行程长,无需两用调整。【十字滚柱型】(HLB・HLBG系列)
十字滚柱型轴承导向,可实现平滑的高精度动作。
【提高耐环境性】(HLAG・HLBG系列)
通过在滑动部安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。【开闭确认开关】
可安装###处开关。
- 衍生系列
-
- 型号HLA
- 产品名称
- 双作用型:轴套导向
- 选择项
- -
- 缸径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号HLB
- 产品名称
- 双作用型:轴承导向
- 选择项
- -
- 缸径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号HLAG
- 产品名称
- 双作用型:轴套导向
- 选择项
- 带丁腈橡胶盖
- 缸径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号HLBG
- 产品名称
- 双作用型:轴承导向
- 选择项
- 带丁腈橡胶盖
- 缸径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 配管口径
- M5
- 备注