产品详情
宽幅平行卡爪
小型宽幅平行卡爪
- 型号
- HMF
总高度较低且通用范围广泛的宽幅平行卡爪。
新增加了耐切削油型的种类。
即使在使用切削油等的环境下,耐久性也会提高。
【动作行程】
HMF
标准:30・40・50・70・100mm
长行程:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
标准:30・40・50mm
长行程1:60・80・100・120mm

- 产品功能
【小型、轻量、紧凑】
总高度较低,可充分利用有限的空间。
体型简约的紧凑型设计。【强大夹持力】
采用双活塞结构,实现强大的夹持力。【长行程】
爪的动作行程长,无需两用调整。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。【耐切削油型】
在产品种类中增加了内置刮板型。
可以搭载提高了耐油性能的耐切削油用气缸开关。
- 衍生系列
-
- 型号HMF
- 产品名称
- 双作用型
- 行程
- 20~100mm
- 缸径
- Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号HMF-※-L1
- 产品名称
- 双作用型
- 行程
- 60~160mm
- 缸径
- Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号HMF-※-L2
- 产品名称
- 双作用型
- 行程
- 80~200mm
- 缸径
- Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号HMF-G
- 产品名称
- 双作用・耐切削油型
- 行程
- 30~50mm
- 缸径
- φ16×2,φ20×2,φ25×2
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号HMF-G-※-L1
- 产品名称
- 双作用・耐切削油型
- 行程
- 60~100mm
- 缸径
- φ16×2,φ20×2,φ25×2
- 配管口径
- M5
- 备注
- 型号HMF-G-※-L2
- 产品名称
- 双作用・耐切削油型
- 行程
- 80~120mm
- 缸径
- φ16×2,φ20×2,φ25×2
- 配管口径
- M5
- 备注