联系我们

产品详情

薄型平行卡爪

薄型长行程平行卡爪

型号
HLC
行业

实现了线性导轨的薄型长行程,通过采用线性导轨,提高了耐久性。
备有不同规格的多个产品种类。

【动作行程】
标准:20, 30, 40, 50, 60, 70mm
长行程1:60, 80, 100, 120, 140mm

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【薄型、大开闭行程】
采用并实现了薄型、高扭矩的双活塞方式。

【高刚性】
线性导轨的导轨间距长,实现了高刚性。

【产品种类丰富】
备用共6种尺寸、11种行程。
可根据用途进行选择。

【安装】
备有正面通孔安装。

【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。

衍生系列
型号HLC
产品名称
双作用型
产品种类2
-
缸径
Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2
配管口径
M3, M5
备注
型号HLC-※-L1
产品名称
双作用型
产品种类2
长行程1
缸径
Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2
配管口径
M3, M5
备注

回到产品一览