联系我们

产品详情

平行卡爪

机械卡爪

型号
BHA-FC
行业
  • 搬运

使用弹簧力夹持外径的机械卡爪。
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。
不使用密封件,因此也最适用于耐热用卡爪。
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。
【动作行程】5, 9, 11, 15, 20mm

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【最适用于分度工作台等】
最适用于无法使用空气配管的旋转滑台及飞梭移载器用卡爪。

【适用于耐热用卡爪】
使用弹簧力夹持外径,不使用密封件,因此最适用于耐热用卡爪。

【高效应对】
适用于打开侧使用外力驱动、凸轮驱动等高速节拍。

衍生系列
型号BHA-FC
产品名称
机械卡爪
缸径
Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
备注

回到产品一览