产品详情
支点卡爪
薄型广角卡爪
- 型号
- HMD
可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。
新推出了Φ12、Φ20
【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N

- 产品功能
【广角开闭】
采用广角设计,拾放时无需进行上下动作,定位方便。【夹持力】
采用肘节结构,夹持力强大。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
- 衍生系列
-
- 型号HMD
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径
- Φ12~Φ25
- 配管口径
- M3, M5
- 备注
Japan
产品详情
支点卡爪
可广角180°开闭的薄型卡爪。薄型节省空间,可实现灵活的生产线构成。
新推出了Φ12、Φ20
【缸径】Φ12~Φ25
【开闭角度】-4°~184°
【夹持力】16~120N

【广角开闭】
采用广角设计,拾放时无需进行上下动作,定位方便。
【夹持力】
采用肘节结构,夹持力强大。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。