产品详情
卡盘
薄型卡盘
- 型号
- CKS
- 产品功能
【薄度】
将内部的气缸从以往的纵向配置改成横向配置,行程更长,厚度减半。
可安装在装置内的有限空间中。【不会扭转的简单结构】
从以往的圆锥齿轮传动式改为直动式,将扭转控制在最小限度,同时也减少了润滑脂用尽时的动作不良。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。【增加中空孔型】
可以在中空中安装推进器、吹气、传感器等。
- 衍生系列
-
- 型号CKS
- 产品名称
- 标准
- 缸径(开)
- Φ6×3, Φ10×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3
- 缸径(闭)
- Φ8×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3, Φ32×3
- 行程
- 10~32mm
- 备注
- 型号CKS-F
- 产品名称
- 中空型
- 缸径(开)
- φ12×3, φ16×3, φ20×3, φ25×3, φ40×3
- 缸径(闭)
- φ16×3, φ20×3 , φ25×3, φ32×3, φ50×3
- 行程
- 16~50mm
- 备注