产品详情
卡盘
超长行程卡盘
- 型号
- CKJ
- 产品功能
【薄型本体】
总高度较低,夹持力大。【长行程】
适用于大直径工件。【中空规格】
本体部设有中空部。
可安装顶杆、工件确认等各种传感器。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
- 衍生系列
-
- 型号CKJ
- 产品名称
- 标准
- 动作行程
- 80, 130mm
- 缸径
- Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号CKJ-※-S1
- 产品名称
- 短行程
- 动作行程
- 40, 65mm
- 缸径
- Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注