产品详情
卡盘
三爪薄型卡盘
- 型号
- CKA
- 产品功能
【无需两用调整】
爪的动作行程长,无需调整。【强力、紧凑】
本体采用操作简便的轻量紧凑设计,并具有强大的夹持力。【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
- 衍生系列
-
- 型号CKA
- 产品名称
- 双作用型
- 缸径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号CKA-※-O
- 产品名称
- 单作用型(常开)
- 缸径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注
- 型号CKA-※-C
- 产品名称
- 单作用型(常闭)
- 缸径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 配管口径
- M5, Rc1/8
- 备注