产品详情
电空减压阀
薄型电空减压阀
- 型号
- MEVT
- 产品功能
【薄型14mm、轻量80g】
集成度高,最多可进行24连集成。
【省配线对应】
支持串行传输(DeviceNet、CC-Link)、集中端子台、D-Sub接插件。
【2方向安装】
可从底面、背面2个方向安装。
【高精度、高响应】
重复精度:0.3%F.S.
响应时间:0.1sec(空载时)
- 衍生系列
-
- 型号EVT
- 产品名称
- 单体
- 压力控制范围(MPa)
- 0~0.1
- 配管口径(Φ)
- 4、 6
- 备注
- 型号MEVT
- 产品名称
- 集成阀
- 压力控制范围(MPa)
- 0~0.5
- 配管口径(Φ)
- 4、 6
- 备注