产品详情
电空减压阀
高精度电空减压阀
- 型号
- EVR
- 产品功能
【丰富的控制压力种类】
可从9种控制压力中选择最适合的压力范围。
【通过安装微处理器实现高精度压力控制】
迟滞:0.3kPa~3kPa
线性度:±0.5kPa~±5kPa
分辨率:0.1kPa~0.9kPa
重复性:0.2kPa~1.8kPa
※因设定压力范围而异【压力稳定性】
输入信号为0%时无残压。
压力控制模式可选。
【简单操作】
可利用2个开关进行各种设定。
零点调整
满量程点调整
压力控制模式选择
带动作指示器
【容易更换】
可与以往产品(EV2500)互换安装,备有2种接插件。
也可通过集成使用。
- 衍生系列
-
- 型号EVR-2※※0
- 产品名称
- 单体
- 压力控制范围(MPa)
- 5~900kPa
- 配管口径(Rc、NPT、G)
- 1/4
- 备注
- 型号EVR-2※※9
- 产品名称
- 集成阀
- 压力控制范围(MPa)
- 5~900kPa
- 配管口径(Rc、NPT、G)
- 1/4
- 备注