产品详情
电空减压阀
低压电空减压阀
- 型号
- EVL
- 产品功能
【低压控制】
可进行0〜50kPa的低压控制。【高精度控制】
迟滞:0.5%F.S.
分辨率:0.2%F.S.【洁净规格】
流路部无润滑脂【防护等级IP64】
电气配线:M12接插件
- 衍生系列
-
- 型号EVL
- 产品名称
- 低压电空减压阀
- 配管口径(Rc)
- 1/4
- 备注
Japan
产品详情
电空减压阀
【低压控制】
可进行0〜50kPa的低压控制。
【高精度控制】
迟滞:0.5%F.S.
分辨率:0.2%F.S.
【洁净规格】
流路部无润滑脂
【防护等级IP64】
电气配线:M12接插件