产品详情
电空减压阀
数字显示式电空减压阀
- 型号
- EVD
- 产品功能
【对应IO-Link】
通过IO-Link通信搜集数据并可以从主机进行远程操作。
【预测维修】
可监控运行状态。【带数字显示器】
装有控制状态一目了然的数字显示器。
【模块化连接】
可与过滤器、减压阀进行模块化连接。
【高精度、高响应】
线性度:±0.3%F.S.
迟滞:0.5%F.S.
响应性:0.2sec【预置输入功能】
本体可保存最多8ch的压力,可通过外部信号进行切换。【直接记忆功能】
无需外部输入信号。
可利用产品的操作键自由地调整2次侧压力。
- 衍生系列
-
- 型号EVD-1000
- 产品名称
- 数字显示式电空减压阀
- 最大流量(L/min)
- 60~400
- 压力范围(kPa)
- 0~900
- 备注
- 型号EVD-3000
- 产品名称
- 数字显示式电空减压阀
- 最大流量(L/min)
- 700~1500
- 压力范围(kPa)
- 0~900
- 备注