产品详情
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀
- 型号
- HNB・HNG
- 产品功能
【紧凑】
Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。
- 衍生系列
-
- 型号HNB1
- 产品名称
- 2通NC型
- 节流孔径(mm)
- Φ1
- 配管口径
- M5
- 使用压力(MPa)
- 0~0.7
- 备注
- 型号HNG1
- 产品名称
- 3通
- 节流孔径(mm)
- Φ1
- 配管口径
- M5
- 使用压力(MPa)
- 0~0.7(NO加压0~0.3)
- 备注
Japan
产品详情
多种流体用电磁阀
【紧凑】
Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。