产品详情
多种流体用电磁阀
先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
 - ADK
 
- 产品功能
 【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。【产品种类】通过丰富的线圈选择项组合,可适用于各种用途。
【差压0动作】
先导突跳式在差压0时也可动作。
- 衍生系列
 - 
- 型号ADK11
 - 产品名称
 - NC型
 
- 配管口径
 - Rc1/4~1
 
- 备注
 
- 型号ADK12
 - 产品名称
 - NO型
 
- 配管口径
 - Rc1/2~1
 
- 备注
 
- 型号ADK21
 - 产品名称
 - NC型
 
- 配管口径
 - Rc1 1/4~50法兰
 
- 备注
 
 
Japan
产品详情
多种流体用电磁阀
【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。
【产品种类】通过丰富的线圈选择项组合,可适用于各种用途。
【差压0动作】
先导突跳式在差压0时也可动作。