联系我们

产品详情

多种流体用电磁阀

直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)

型号
AB・AG・GAB・GAG
行业

支持多种流体的直动式电磁阀。对应材质、节流孔径、线圈选择项丰富,适用于各种用途。

产品功能

【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。

【产品种类】
通过丰富的节流孔径、线圈选择项的组合,可适用于各种用途。

【产品种类】
可根据使用2通(NC、NO)、3通、集成阀的回路,选择最佳元件。

衍生系列
型号AB
产品名称
2通单体阀
配管口径
Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1
备注
型号GAB
产品名称
2通集成阀
配管口径
Rc1/4, Rc3/8
备注
型号AG
产品名称
3通单体阀
配管口径
Rc1/4, Rc3/8
备注
型号GAG
产品名称
3通集成阀
配管口径
Rc1/4, Rc3/8
备注

回到产品一览