产品详情
真空用电磁阀
高真空用电磁阀
- 型号
- HVB
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【高真空适用】
真空泄漏量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下,适用于高真空系统。【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。【产品种类】
可从5个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。【连接选择项丰富】
备有VCR兼容接头(JXR接头)、双卡套接头一体型,可保持真空容器、配管的真空度。
- 衍生系列
-
- 型号HVB112
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 尺寸1
- 节流孔径
- Φ1.6
- 备注
- 型号HVB212
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 22mm宽
- 节流孔径
- Φ1, Φ2
- 备注
- 型号HVB312
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 28mm宽
- 节流孔径
- Φ2, Φ3
- 备注
- 型号HVB412
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 34mm宽
- 节流孔径
- Φ3, Φ4.5, Φ6
- 备注
- 型号HVB512
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 40mm宽
- 节流孔径
- Φ4.5, Φ6
- 备注
- 型号HVB612
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 60mm宽
- 节流孔径
- Φ8, Φ12
- 备注
- 型号HVB712
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 70mm宽
- 节流孔径
- Φ12, Φ15
- 备注
- 型号HVB41
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 节流孔径
- φ5
- 备注
- 2019年05月31日
销售中止代替产品:HVB412系列
- 型号HVB51・HVB61・HVB71・HVB81
- 产品名称
- 高真空用电磁阀
- 尺寸种类
- 节流孔径
- 备注
- 2010年03月31日
销售中止代替产品
HVB51・HVB61:HVB612系列
HVB71・HVB81:HVB712系列