产品详情
球阀
蒸气用电动式球阀2通阀
- 型号
- MSB
- 产品功能
【耐热性】
可进行流体温度上限为164℃(仅50A为158℃)的蒸气控制。【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。【产品种类丰富】
备有3/8~2多种配管口径。
- 衍生系列
-
- 型号MSB1
- 产品名称
- 2通标准孔型
- 阀体材质
- 青铜, 不锈钢
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注
- 型号MSB1F
- 产品名称
- 2通全孔型
- 阀体材质
- 青铜
- 配管口径
- Rc1/2~1 1/2
- 备注
- 型号MSB1D
- 产品名称
- 2通标准孔型带继电器
- 阀体材质
- 青铜, 不锈钢
- 配管口径
- Rc3/8~2
- 备注
- 型号MSB1DF
- 产品名称
- 2通全孔型带继电器
- 阀体材质
- 青铜
- 配管口径
- Rc1/2~1 1/2
- 备注