联系我们 产品详情 冷却液用元件 冷却液用压力开关 型号 CPE・CPD 行业 冷却液控制传感器 添加到收藏夹 支持冷却液的压力开关。防护等级相当于IP65,最适用于机床的冷却液管理。 资料⁄下载样本PDF安全注意事项CKD plus 仅限会员 产品特点 衍生系列 产品功能 【易用性】备有低压(1.0MPa)使用的机械式和可用于高压(7.0MPa)的带数字显示电子式。 衍生系列 型号CPE 产品名称 机械式压力开关 最高使用压力(MPa)1 备注 型号CPD 产品名称 数字显示式压力开关 最高使用压力(MPa)7 备注 回到产品一览