产品详情
燃气燃烧系统
流量切换电磁阀(快开型)
- 型号
- VNA-R・VNA-RH
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
切换低流量、大流量的电磁式流量切换阀。通过切换强火力-弱火力,有助于降低燃气燃烧系统的燃耗。备有Rp3/4~1 1/2的配管口径。

- 产品功能
【节能】
通过切换燃气流量,控制燃气燃烧器的弱火力、强火力。【优化流量】
主阀(大流量)、旁通阀(小流量)分别内置流量调整机构,可优化流量。【多级切换】
使用2个可实现低・中・高3级燃烧等级切换。【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
- 衍生系列
-
- 型号VNA-※-R
- 产品名称
- 流量切换电磁阀(快开型)
- 使用压力
- 0~0.055 MPa
- 备注
- 型号VNA-※-RH
- 产品名称
- 流量切换电磁阀(快开型)
- 使用压力
- 0~0.1 Mpa
- 备注