产品详情
燃气燃烧系统
气体遮蔽阀(快开型)
- 型号
- DSG
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1),低压(5kPa)规格的气体遮蔽阀。
还备有双重遮闭用2连型。

- 产品功能
【安全】
日本气体设备检查协会(JIA)形式认证品。
对象:DSG-15-AC100V・200V、DSG-20-AC100V・200V、DSG-25-AC100V・200V【安全】
内置整流器,低噪音,不会烧坏线圈,使用安心。【可靠性】
内置过滤器,可去除异物。【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
- 衍生系列
-
- 型号DSG
- 产品名称
- 气体遮蔽阀
- 配管口径
- Rp3/4、Rp1
- 备注
- 型号DSG-※-W
- 产品名称
- 2连气体遮蔽阀
- 配管口径
- Rp3/4、Rp1
- 备注