产品详情
燃气燃烧系统
气体遮蔽阀(快开型)
- 型号
- VNA
NEW
【NEW】在使用流体中追加氢气对应选择项,保证在氢气中的使用。
为了使氢气管线更容易辨别,在阀罩上粘贴了氢气专用颜色(红色)铭牌。
可适用于中间压力的快开型气体遮蔽阀。
备有Rp1/2~2 1/2多种口径。

- 产品功能
【产品种类】
备有Rp1/2~Rp2 1/2多种配管口径。【安全】
日本气体设备检查协会(JIA)形式认证品。
对象产品:VNA-32-AC100V・200V、VNA-40-AC100V・200V、VNA-50-AC100V・200V【对应氢气使用的选择项】
可保证氢气的使用。
通过使用氢气为原料的燃气燃烧系统,有助于减少CO2排放量。
- 衍生系列
-
- 型号VNA
- 产品名称
- 气体遮蔽阀(快开型)
- 配管口径
- Rp1/2~2 1/2
- 备注