产品详情
气控阀(气缸阀)
小型气控式2通阀
- 型号
- NAB・GNAB
- 产品功能
【支持多种流体】
选择阀体材质(黄铜・不锈钢)、密封材质(丁腈橡胶・氟橡胶)应对多种流体。【重量轻】
小巧、轻盈,缸盖材质新增了PPS树脂型,进一步减轻了重量。【简洁的空气配管】
外部先导空气用连接可选择空气纤维管(Φ1.8mm气管)用接头一体型。
- 衍生系列
-
- 型号NAB1
- 产品名称
- NC型
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8
- 阀体材质
- 黄铜・不锈钢
- 密封件材质
- 丁腈橡胶・氟橡胶
- 备注
- 型号NAB2
- 产品名称
- NO形
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8
- 阀体材质
- 黄铜・不锈钢
- 密封件材质
- 丁腈橡胶・氟橡胶
- 备注
- 型号NAB3
- 产品名称
- 双作用型
- 配管口径
- Rc1/4, 3/8
- 阀体材质
- 黄铜・不锈钢
- 密封件材质
- 丁腈橡胶・氟橡胶
- 备注