产品详情
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD
- 产品功能
【洁净】
滑动部与流路隔离,无润滑脂,实现清洁流路。
还支持无金属。
【支持多种流体】
通过选择阀体材质(PPS树脂・不锈钢)和膜片材质(PTFE・EPDM),可对一般流体到氮气、纯水等多种流体进行控制。【小巧、大流量】
采用低压损流路结构,以小阀体应对大流量。【流量调整】
可通过选择项手动流量调整机构进行流量调整。
【支持出口】
所有机型不受贸易输出管理法令管制。
- 衍生系列
-
- 型号LAD1
- 产品名称
- NC型
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 阀体材质
- PPS・不锈钢
- 膜片材质
- PTFE・EPDM
- 备注
- 型号LAD2
- 产品名称
- NO型
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 阀体材质
- PPS・不锈钢
- 膜片材质
- PTFE・EPDM
- 备注
- 型号LAD3
- 产品名称
- 双作用型
- 配管口径
- Rc3/8~1
- 阀体材质
- PPS・不锈钢
- 膜片材质
- PTFE・EPDM
- 备注