产品详情
流量调节阀
电动流量调节阀
- 型号
- MNV
- 产品功能
【适用流体温度广】
适用于20℃到195℃的流体温度。
可减少客户按照所需温度进行选型的工时。
【防止针阀破损】
采用机械挡块,阀不会完全关闭,可防止针阀破损。
利用空气冷却内部机构,可提高高温时的稳定性。
- 衍生系列
-
- 型号MNV
- 产品名称
- 流量调节阀
- 节流孔径
- 3.4mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 3/8”
- 配管方式
- SUPER 300
- 备注
Japan
产品详情
流量调节阀
【适用流体温度广】
适用于20℃到195℃的流体温度。
可减少客户按照所需温度进行选型的工时。

【防止针阀破损】
采用机械挡块,阀不会完全关闭,可防止针阀破损。
利用空气冷却内部机构,可提高高温时的稳定性。