产品详情
减压阀
先导式减压阀
- 型号
- PMP
- 产品功能
【高精度、高速响应】
采用膜片结构,具备高精度压力稳定性,支持高速响应。
以滞留部分较少的流路结构提高了置换特性。
接触液体部位全部采用氟树脂,洁净度和耐腐蚀性高。
【降低压力变动】
抑制膜片泵的脉动等。
可根据生产品及处方的不同远程变更设定压力。
【追加小型化机种】
将配管口径1/4”和 3/8” 添加到紧凑型PMP002系列中。
- 衍生系列
-
- 型号PMP002
- 产品名称
- 小口径
- 推荐流量
- 0.2~3ℓ/min
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/4”, 3/8” 6mm, 10mm
- 配管方式
- SUPER 300
- 备注
- 型号PMP202
- 产品名称
- 小~中口径
- 推荐流量
- 0.2~5 ℓ/min
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/4”, 3/8”, 6mm, 10mm
- 配管方式
- SUPER 300, F-LOCK60
- 备注
- 型号PMP402
- 产品名称
- 大口径
- 推荐流量
- 2~20 ℓ/min
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/2”, 3/4”, 1”, 12mm, 25mm
- 配管方式
- SUPER 300
- 备注