产品详情
回吸阀
回吸阀
- 型号
- AMS
- 产品功能
【防止液体滴落】
与微速型速度控制器组合,可调节为最佳滴液状态。
【动作原理】
要流入流体时,事先对控制气口施加气压,降下膜片。
阻止流体时,如果向大气排放控制气口的空气,膜片在弹簧力的作用下上升,吸油阀内的容积增大,从而防止流体滴落。
- 衍生系列
-
- 型号AMSZ2
- 产品名称
- 小口径
- 回吸量
- 0.04 cm3
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 3 mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc
- 备注
- 型号AMS022
- 产品名称
- 中口径
- 回吸量
- 0.12 cm3
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 1/4”, 6 mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc
- 备注