产品详情
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- LMD
2023年06月30日销售中止
- 行业
【停产产品】
代替产品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2A系列
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R系列
使用新型扩口接头,质量适当的化学液体用气控阀。

- 产品功能
【中等范围用】
适用于中等范围,质量适当的产品。
【采用FIT-ONE接头】
采用新型扩口接头(FIT-ONE)。
- 衍生系列
-
- 型号LMD
- 产品名称
- 气控阀
- 连接尺寸(配管外径)
- 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm
- 节流孔径
- 8~20mm
- 配管方式
- FIT-ONE接头
- 备注
- 2023年06月30日
销售中止旧的目录