产品详情
气控阀
化学液体用气控阀
- 型号
- AMD※※・AMG※※
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
可用于使用有机溶剂的涂料涂布机。

- 衍生系列
-
- 型号AMDZ※
- 产品名称
- 2通阀 (超小型)
- 节流孔径
- 2~4mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc,
- 备注
- 型号AMD0※
- 产品名称
- 2通阀 (小型)
- 节流孔径
- 2~4mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC, Rc,
- 备注
- 型号AMGZ※
- 产品名称
- 3通阀 (超小型)
- 节流孔径
- 2~4mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC
- 备注
- 型号AMG0※
- 产品名称
- 3通阀 (小型)
- 节流孔径
- 2~4mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 1/8”, 1/4”, 3mm, 6mm
- 配管方式
- SUPER型, SUPER 300, F-LOCK20/60, FINAL LOCK, FLARTEC
- 备注
- 型号AMD※※
- 产品名称
- 2通阀 (中~大型)
- 节流孔径
- 8~25mm
- 连接尺寸(配管外径・螺纹直径)
- 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 10mm, 12mm, 25mm
- 配管方式
- SUPER型, F-LOCK20/20A, Rc,
- 备注
- 2018年09月30日
销售中止