产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】
- 型号
- GMSDG
NEW
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 半导体制造工序(前工序)
- 安装
- 检查
- 移载
此款小型滑台型电动执行器可有效利用有限的安装空间。
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm。折回规格的宽度42mm、长度83mm,比名片尺寸还小的占用空间。
体积小巧,却可提供高达55 N的推压力。兼具省空间的设计与强劲动力,助力设备实现电动化升级。

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- 产品功能
【采用紧凑型正面投影面积设计】
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm,助力设备实现电动化升级。
【比名片尺寸还小的占用空间】
折回规格采用省空间设计,宽度42mm、长度83mm。比名片尺寸还小的占用空间,助力设备在有限空间内实现电动化升级。
【最大推压力55 N】
体积小巧,却能提供高达55N的推压力。支持柔性搬送,可用于PCB基板的宽度对齐工序。
【自锁定式】
采用滑动丝杠自锁结构,无需外部制动器即可保持位置,为设备进一步节省安装空间。
- 衍生系列
-
- 型号GMSDG-08
- 产品名称
- 电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】
- 行程
- 30㎜
- 最高动作速度
- 100㎜/s
- 最大可搬送重量(水平/垂直)
- 2㎏/2㎏
- 备注
控制器ECG-B・ECMG系列对应 注:仅特殊规格品支持。