联系我们

产品详情

脉冲吹

大流量脉冲吹气阀

型号
BNPL

NEW

行业

该脉冲吹气阀采用间歇吹气方式,最多可减少96%的耗气量。
仅需供给压缩空气即可产生脉冲吹气,无需准备控制元件。备有4种配管口径。只需将其直接安装到现有的钢管配管中,即可减少压缩空气的使用量,有助于碳中和。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

CKD plus 仅限会员

产品功能

【减少用气量,助力环保】
相比连续吹气,压缩空气消耗量减少96%。

※以本公司试验条件的参考值。

【丰富的口径规格】
支持10、15、20、25的4种尺寸。

【利用现有的配管,轻松安装】
只需在连续吹气配管上追加1台本产品,即可改造为脉冲吹气回路。

【调整针阀旋转数可视化】
可变更频率、Duty比。通过带刻度盘针阀显示旋转数。

【保护刻度盘针阀】
备有保护盖选项。

衍生系列
型号BNPL
产品名称
大流量脉冲吹气阀
配管口径(Rc,NPT,G)
3/8,1/2,3/4,1
备注

回到产品一览