产品详情
高耐久阀
高温・高耐久气控阀
- 型号
- AGD
- 产品功能
【AGD-HD系列】
耐久性:保证1000万次(实测值:3000万次)
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
可适用于单体阀
【AGD-HDF系列】
耐久性:保证1000万次(实测值:3000万次)
适用于高温:~200℃
适用于集成化供气系统(1.5inch, 1.125inch)
可适用于单体阀
装配响应稳定执行器
【AGD21R-A系列】
耐久性:保证3000万次(实测值:1亿次)
流体温度:适用于150~200℃
适用于集成化供气系统(1.5inch)
装配响应稳定执行器
高Cv值:0.4以上
- 衍生系列
-
- 型号AGD※※R-HD
- 产品名称
- 高耐久气控阀
- 流体温度
- 5~80℃
- 实测值
- 3000万次以上
- 备注
- 型号AGD※※R-HDF
- 产品名称
- 高温, 高耐久阀
- 流体温度
- 20~200℃
- 实测值
- 3000万次以上
- 备注
- 型号AGD21R-A
- 产品名称
- 高温, 高耐久阀
- 流体温度
- 150~200℃
- 实测值
- 1亿次以上
- 备注