产品详情
机器人旋转连接器
机器人旋转连接器
- 型号
- RJAC
NEW
采用混合式旋转接头,为机器人移载提供创新解决方案。通过内部通路向旋转机器人控制端供气供电,实现配管与配线的“零缠绕”。
【尺寸共4种】可搬送重量(kg)1、5、7、25

- 产品功能
【混合旋转接头】
将旋转连接器与滑环一体化,可进行气电的传输与接收的混合结构。
【减少维护工时】
从根本上防止断线或缠绕,避免突发性的生产线停机。【减少安装工时】
无需调整过长配线。任何人皆可轻松安装。【提升生产节拍】
以最短路径旋转,大幅提升机器人的生产节拍速度。
【省空间】
机器人手腕部变得纤薄,有效降低与周边元件或工件发生干涉的风险。
- 衍生系列
-
- 型号RJAC
- 产品名称
- 机器人旋转连接器
- 可搬送重量(kg)
- 1, 5, 7, 25
- 备注