产品详情
快速调整器
快速调整器 slim
- 型号
- QREC
NEW
低滑动自动调芯装置。在机器人与夹爪夹头间安装的轻薄型快速调整器,可防止机械臂偏芯导致的装置停止。
【尺寸共5种】可搬送重量(kg)1、3、7、12、25

- 产品功能
【解决机器人偏芯】
采用低滑动自动调芯装置,无需专业人员的技术示教,即可实现高精度组装、插入、压入工序。
【高精度】
凭借重复定位精度±0.02mm的高精度,即使在精密工程中也可使用。
【轻量、小巧】
轻巧且纤薄,可大幅减轻机器人负荷。
- 衍生系列
-
- 型号QREC
- 产品名称
- 快速调整器 slim
- 可搬送重量(kg)
- 1, 3, 7, 12, 25
- 备注