产品详情
带导杆型
控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 型号
- LRXG-STG
NEW
- 行业
- 搬运
- 检查
- 组装
内置控制器的电动执行器。通过内置控制器,实现控制柜的小型化。动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
执行器部位是使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所不具备的高刚性。使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。

- 产品功能
【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。
【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。
【承袭了气动元件的高刚性】
使用与气动元件相同的本体,实现了以往电动执行器所没有的高刚性。
使用挡块用途时,重量搬送最大可达430㎏。
【运行状态用LED显示】
通过LED的亮灯状态,可从外部确认运行状态。
- 衍生系列
-
- 型号LRXG-STG-20
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 4.4㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 6.4㎏
- 最大冲击负荷(搬送物重量)
- 50㎏
- 备注
- 型号LRXG-STG-32
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 9.0㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 11.6㎏
- 最大冲击负荷(搬送物重量)
- 160㎏
- 备注
- 型号LRXG-STG-50
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 带导杆型
- 最大可搬送重量(水平)
- 14.8㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 19.6㎏
- 最大冲击负荷(搬送物重量)
- 430㎏
- 备注