产品详情
滑块・活塞杆型
控制器内置型电动执行器 滑块型
- 型号
- LRXE-BS
NEW
- 行业
- 组装
- 检查
- 搬运
内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。执行器部位是采用外导轨方式,实现了高刚性与省空间兼具的机型。
通过减少执行器尺寸,有助于节省装置空间。

- 产品功能
【实现控制柜的小型化】
执行器与控制器一体化,无需在控制柜内安装控制器。
节省了控制柜空间。
【最多实现4点定位】
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
4点模式时,通过点位编号选择位设置点位编号后,点位移动指令信号为ON时,则开始移动。
如果移动过程中将其设为OFF,则进行减速停止。
【有助于缩短循环时间】
内置高输出控制器。
可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于缩短定位时间。
大幅提升执行器基本性能。
【紧凑高刚性本体】
支撑负荷的导轨采用外导轨方式。
实现了高刚性与省空间兼具。
【可从上下面进行安装】
无需拆解产品,可从上下面直接安装的结构。
尤其是从上面安装时,可大幅缩短作业时间。
- 衍生系列
-
- 型号LRXE-BS-04
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 滑块型
- 本体宽度
- 44㎜
- 最大可搬送重量(水平)
- 20㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 9.2㎏
- 备注
- 型号LRXE-BS-05
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 滑块型
- 本体宽度
- 54㎜
- 最大可搬送重量(水平)
- 40㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 14.2㎏
- 备注
- 型号LRXE-BS-08
- 产品名称
- 控制器内置型电动执行器 滑块型
- 本体宽度
- 82㎜
- 最大可搬送重量(水平)
- 80㎏
- 最大可搬送重量(垂直)
- 43.3㎏
- 备注