产品详情
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器无马达规格滑块型【特殊规格产品】
- 型号
- EFS
NEW
- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
- 产品功能
【适用于图像检查工序】
本体采用黑色为标准。通过抑制光的反射,提高图像检查时的稳定性。
提供黑色钢制传送带的选项。
【适用于直交轴的Z轴】
与以往产品相比,实现了薄型及轻量化。本体高度最多降低33%,本体重量最多降低30%。
可对搬送轴进行组合优化。
【对应长行程】
相对于以往产品,在保持薄型本体的同时,扩大了对应行程。
- 衍生系列
-
- 型号EFS-05
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型【特殊规格产品】
- 最大可搬送重量
- 30㎏(水平)10㎏(垂直)
- 最大行程
- 1,000㎜
- 重复精度
- ±0.01㎜
- 备注
- 型号EFS-08
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型【特殊规格产品】
- 最大可搬送重量
- 30㎏(水平)10㎏(垂直)
- 最大行程
- 1,250㎜
- 重复精度
- ±0.01㎜
- 备注