产品详情
带线性导轨气缸
小型带线性导轨紧凑型气缸
- 型号
- MSDG
- 产品功能
【轴向省空间】
缩短了轴向的长度,减小了安装空间。【长寿命设计、为原来的4倍】
活塞杆轴承部采用含油铜类轴承。
【配管方向选择】
可从缸体上面、缸体底面2个方向选择配管
【Φ6, Φ8尺寸也可带开关】
配备超小型开关F型。【可直接从三面安装】
采用方形本体,可从底面及侧面进行安装。
- 衍生系列
-
- 型号MSDG-L
- 产品名称
- 双作用・带导杆型・带开关
- 缸径
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16
- 标准行程
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 备注
- 型号MSDG-LF
- 产品名称
- 双作用・・带导杆型・微速型・·带开关
- 缸径
- Φ12, Φ16
- 标准行程
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 备注