产品详情
氮气
氮气制取单元
- 型号
- NS・NSU
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。

- 产品功能
【提高安装和设计的自由度 】
新推出了“水平设置”。
提高了在死角的设置、设备的内置安装等易用性。
【提高浓度自由度】
氮气浓度可以从90%开始使用。
供给氮气浓度较低的用途也可轻松使用。
【提纯简便】
无需使用钢瓶和大型设备,即可轻松提取氮气。
利用容易透过氧气的中空纤维分离膜,提取富氮气体。
【以3“省”实现更紧凑、更轻松】
省配管:可在装置附近设置,无需长配管施工。
省工时、省空间:按照所需的流量建议最佳系统方案。有助于节省工时、空间。
【维护简便】
无需进行钢瓶的余量管理、更换、补充。
只需负担空压机的电费,可节约成本。
可在配管的情况下更换部件。
【丰富的产品种类】
可从25个种类中选择最佳机种。
【简便的流量监控】
推出了NSU专用的流量传感器。
可随时监控氮气流量。
【连接氧气浓度计】
可以安装管路直通型氧气浓度计PNA系列。
- 衍生系列
-
- 型号NSU
- 产品名称
- 系统型
- 氮气浓度(%)
- 95~99.9
- 出口氮气(99%)流量(L/min)
- 5~107
- 备注
- 型号NS
- 产品名称
- 膜模块
- 氮气浓度(%)
- 95~99.9
- 出口氮气(99%)流量(L/min)
- 5~535.2
- 备注