产品详情
F.R.L组合
FRL组合单元 室外系列
- 型号
- CW※
NEW
- 产品功能
【确保在室外使用的耐久性】
产品耐久性已经通过了复合循环试验、 耐气候试验、臭氧暴露试验。
另外,还备有对应最低环境温度-20°C 的产品。
【通过模块化设计大幅减少工时】
通过模块单元的订购,可减少组装及泄漏检查的工时。
【外罩、压力表插块全部采用金属材质】
将树脂部件全部换为金属材质,提高了耐气候性。镜片也升级为强化玻璃规格。
【最长3年的保修期】(选择项※)
为应对工厂、海外国家的需求,保修期为交货后最多2年,开始使用后1年,最长为3年的保修。(带检查成绩书、检查要领书、图纸、规格书、溯源体系图)
【可减少安装位置的泄漏检查次数】
只需对单元两端进行泄漏检查。
在严酷的室外现场可大幅缩短检查时间。
- 衍生系列
-
- 型号CW※000
- 产品名称
- FRL组合室外系列
- 最大流量L/min
- 1200~7500
- 配管口径(Rc,NPT,G)
- 1/4,3/8,1/2,3/4 1
- 备注
- 过滤减压阀·油雾器一体化的省空间型。
- 型号CW※010
- 产品名称
- W.L组合室外系列
- 最大流量L/min
- 1200~7500
- 配管口径(Rc,NPT,G)
- 1/4,3/8,1/2,3/4 1
- 备注
- 过滤减压阀、油雾器一体化
- 型号CW※020
- 产品名称
- F.R组合室外系列
- 最大流量L/min
- 1200~7500
- 配管口径(Rc,NPT,G)
- 1/4,3/8,1/2,3/4 1
- 备注
- 过滤减压阀一体化
- 型号CW※040
- 产品名称
- W.M组合室外系列
- 最大流量L/min
- 360~2600
- 配管口径(Rc,NPT,G)
- 1/4,3/8,1/2,3/4 1
- 备注
- 过滤器减压阀与雾分离器一体化