产品详情
先导式3通阀
先导式3通阀
- 型号
- 3GD/ER
- 产品功能
【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)
【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。
- 衍生系列
-
- 型号3GD※R
- 产品名称
- 3通单体阀
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号3GE※R
- 产品名称
- 3通单体阀
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4
- 备注