联系我们

产品详情

先导式3通阀

先导式电磁阀·外部先导式气动截止阀

型号
NP※R・NAP・NVP※R
行业

采用高密封性截止阀结构的大流量3通阀。适用于驱动φ400以下气缸的内部先导式NP※R系列。正压及负压(真空)可通用的外部先导式NP、NVP系列。按用途分为2种。
与传统型号(NAP和NVP※R系列)相比,功耗降低高达78%,有助于节能。 欧洲标准(CE)现在是标准配置,简化了型号选择。
线圈选择项中追加了T形端子箱型。
【适用缸径:Φ6~Φ400】

产品功能

【功耗】
与以往产品相比,最大可降低约78%

【符合全球标准】
符合各种国际标准。

【线圈选择项 T形端子箱】
备有3T・3R型。

【内部先导方式】(NP系列)
备有NC(通电时开)型和NO(通电时闭)型。

【外部先导方式】(NAP・NVP系列)
通用型。
可正负压通用。

【紧凑型轻量设计、大流量】
有效截面积:MAX630㎟。
截止阀结构。

衍生系列
型号NP13R
产品名称
内部先导式电磁阀搭载型
动作方式
NC(通电时开)型
配管口径
Rc3/8~2
备注
型号NP14R
产品名称
内部先导式电磁阀搭载型
动作方式
NO(通电时闭)型
配管口径
Rc3/8~2
备注
型号NVP11R
产品名称
气控型电磁阀搭载型
动作方式
通用型
配管口径
Rc3/8~2
备注
型号NAP11
产品名称
气控型
动作方式
通用型
配管口径
Rc3/8~2
备注

回到产品一览