产品详情
脉冲吹
脉冲吹气阀
- 型号
- BNP
NEW
- 产品功能
【通过减少空气消耗实现Eco】
与连续吹气相比,压缩空气减少了75%。
※以本公司试验条件的参考值。
【2种类型可供选择】
BNP系列中新增了枪型产品。
可根据用途进行选择及使用。
【轻松调节】
通过旋转一圈旋钮,即可轻松进行频率调整。
【薄型紧凑设计 BNP-U】
采用薄型设计,可在狭窄场所安装。
设有安装板选项。
【安装便捷】
供气侧带有快插接头(BNP-U)。
无需电气配线。
- 衍生系列
-
- 型号BNP-U
- 产品名称
- 脉冲吹气阀
- 使用压力
- 0.25~0.7MPa
- 使用压力(供气口)
- 快插接头φ8
- 备注
- 型号BNP-G
- 产品名称
- 脉冲吹气枪
- 使用压力
- 使用压力(供气口)
- Rc1/4
- 备注