联系我们

产品详情

手动式2・3・4通阀

手动切换阀

型号
HMVE・HSVE
行业
  • 组装

采用铝阀体,大幅轻量化.是主阀采用滑动阀方式的4通阀。适用于简单动作的气缸驱动。
【适用缸径:Φ20〜Φ160】

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

CKD plus 仅限会员

产品功能

【轻量化】
采用铝阀体,大幅轻量化.减少部件数量,减少废弃物

【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s·bar)的大流量(以往的1.4倍)

衍生系列
型号HMVEC
产品名称
微型
切换位置分类
3位中封
备注
型号HMVEO
产品名称
微型
切换位置分类
3位ABR连接
备注
型号HSVEC
产品名称
标准型
切换位置分类
3位中封
备注
型号HSVEO
产品名称
标准型
切换位置分类
3位ABR连接
备注

回到产品一览