产品详情
高精度型
控制器
- 型号
- VPH
- 产品功能
【优异的速度稳定性】
通过抑制转矩脉冲波动,进一步提高速度稳定性能。(相比以前机型抑制20%)【提高停止时的稳定性】
在大惯性负载时,抑制停止时的振动。
作为通常速度-低速增益切换条件,不仅可设定速度,还可设定偏差、有无指令等。【即使是大惯量负载,也可简单整定】
在自动整定时,通过自动设定对应负载的反馈滤波器来抑制速度分辨率波动,大惯量负载时也轻易地进行整定。
轻易地实现平顺的动作。【以平顺的动作来缩短定位时间】
把转矩波形变为二次曲线,大幅度缓和了在加减速时的冲击,
即使缩短加减速时间也不会振动,实现定位时间的缩短。【系统辅助工具】
充实的调整、监控、操作、解析、编辑功能,实现与机械系统的匹配以及启动作业的效率化(伺服驱动器选配)。
- 衍生系列
-
- 型号NCR-HA
- 产品名称
- 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
- 接口
- I/O
- 输出容量
- 100W~15kW
- 备注
- 型号NCR-HB
- 产品名称
- 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
- 接口
- SSCNETⅢ/H
- 输出容量
- 100W~15kW
- 备注
- 型号NCR-HC
- 产品名称
- 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
- 接口
- CC-Link
- 输出容量
- 100W~15kW
- 备注
- 型号NCR-HD
- 产品名称
- 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
- 接口
- EtherCAT
- 输出容量
- 100W~15kW
- 备注
- 型号NCR-HE
- 产品名称
- 伺服驱动器 (τDISC 全机种共用)
- 接口
- MECHATROLINK-Ⅲ
- 输出容量
- 100W~15kW
- 备注