产品详情
固定式
伸缩型机械臂
- 型号
- FAW
NEW
- 行业
作为一种空气压平衡装置,本产品有效载荷为50kg,具有较大的活动范围,并且可安装在较低的天花板上。对于一些由于空间狭窄,天棚低矮等原因无法使用助力设备的地方,也能对工作改善做出贡献。

- 产品功能
【轻松搬运重物】
使用压缩空气作为动力。可以轻松搬重达50kg的重物。
【活动范围广】
可覆盖回转半径2.5m,垂直行程1.5m的工作区域。
【全空气规格】
由于不需要电源,因此可以在需要防爆的环境中使用。【4种安装方式】
有地面固定、推车、立柱固定、天棚固定这4种固定方式可供选择。
【可安装在天花板较低的区域】
总高度低至2.5m,能够安装在天花板较低的地方。
- 衍生系列